Modular, eco-friendly, and flexible building space with ABB Building Solutions. Energy distribution and automation suiting the spaces.
— Gebäudelösung für Wohngebäude Wenn das Gebäude modular, umweltfreundlich und im Laufe der Zeit erweiterbar sein soll, ist ABB Building Solutions die beste Lösung. Energieverteilung und Automatisierung entsprechend den Räumlichkeiten.
— Index
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
3
— Übersicht Gebäudesegment
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
4
— Übersicht Gebäudesegment Segmentierung
In gewissem Sinne ist die Technologie transversal, aber die Lösungen sind effektiv, wenn die Technologie auf die Anwendung abgestimmt ist. Die beste technische und wirtschaftliche Lösung, die besten Designlösungen sind das Ergebnis von Erfahrung, System- und Komponentenauswahl. Die sorgfältige und detaillierte Analyse der Bedürfnisse des jeweiligen Projekts definiert den Anwendertyp.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
5
— Übersicht Gebäudesegment Segmentierung
— Wohngebäude Einzelne Familie • Häuser • Privatwohnungen • Einzelne Wohnungen Mehrere Familien • Mehrfamilienhaus • Wohnkomplex
— Kommerzielle Nutzung
— Institutionelle Einrichtungen
— Infrastruktur
— Industrie Fertigung • Fabrik • Fertigung • Umsetzung • Verpackung
Transport • Flughäfen, Häfen, Bahnhöfe • Bus-/LKW-/Zug-Terminals • Parkanlagen • Tunnel
Hotelgewerbe • Hotels, Resorts, Motels • Wohnheime, Herbergen, Pensionen • Kreuzfahrtschiffe Büro • Niedrig/Mittel/Hoch • Mehrzweck • Labore • Callcenter • Einzel-/ Teilzeitnutzungsimmobilie Einzelhandel & Einkaufszentrum • Läden, Supermärkte • Einzelhandelsketten, Einkaufszentren • Restaurants, Lebensmittelketten • Showrooms Freizeiteinrichtungen • Kasinos, Freizeitparks • Sportstadien, Fitnessstudios und Schwimmbäder • Museum, Theater
Gesundheitswesen • Krankenhäuser
• Krankenpflege, Altersheime • Altenpflege, Tagesbetreuung • Interdisziplinäre Zentren Bildungseinrichtungen • Schulen, Universitäten, Fachhochschulen • Forschungseinrichtungen • Archive, Bibliotheken Öffentliche Einrichtungen • Staatliche/städtische Gebäude, Rathäuser • Postämter • Tempel, historische Gebäude • Polizei, Militär, Gefängnisse
Lagerung • Lagerhäuser • Kühlhäuser
Industrie Sonstige • Chemie, Pharmazeutik • Verarbeitung • Telekommunikation • Kraftwerke • Landwirtschaft
Sonstige Infrastruktur • Wasser-/Abwasserbehandlung
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
6
— Übersicht Gebäudesegment Zentrale Bedürfnisse
Derzeit zielen die strategischen Ansätze, die die Definition der Eigenschaften eines Gebäudes leiten, darauf ab, 4 Klassen von grundlegenden Bedürfnissen zu befriedigen:
— Ökologischer Fußabdruck
— Gesundheit und Komfort
— Zukunftssichere Anlagen
— Lebenszykluskosten und -wert
Diese Klassen grundlegender Bedürfnisse können in 7 Leistungen ausgedrückt werden, die die Qualität des Gebäudes selbst messen. Übergreifende Aspekte, die allen geforderten Leistungen gemeinsam sind, sind Skalierbarkeit und Modularität, die umso wichtiger werden, je schneller sich die Marktanforderungen ändern.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
7
— Übersicht Gebäudesegment Gebäudeleistungen
— Effizienz
— Nachhaltigkeit
— Gesamtbetriebskosten
— Konnektivität
Das Gebäude optimiert den Energieverbrauch und unterstützt die effiziente Nutzung von Ressourcen.
Das Gebäude zielt darauf ab, den CO 2 -Fußabdruck des Betriebs in Übereinstimmung
Das Gebäude bietet Transparenz bei den Betriebs- und Wartungskosten. Warnungen treten auf, bevor ein größerer Fehler auftritt.
Das Gebäude ermöglicht es, seine intelligenten Komponenten miteinander zu verbinden, um eine angemessene Cybersicherheit zu gewährleisten, Software- Schwachstellen zu verhindern und die mit dem Datenfluss
mit globalen Standards für Mensch und Planet zu reduzieren.
und der Speicherung verbundenen Risiken zu minimieren.
— Flexibilität
— Wohlbefinden
— Produktivität
Die Gebäudetechnik ermöglicht eine einfache Anpassung an neue Nutzungsanforderungen.
Die Gebäudetechnik sorgt dafür, dass Mitarbeiter und Besucher gesund bleiben.
Das Gebäude steigert die Produktivität der Mitarbeiter, stellt die richtigen Bedingungen (Licht, Luftqualität, Temperatur …) ein und passt sich an die Belegung und die erwarteten Leistungen an.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
8
— Lösung für Wohngebäude
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
9
— Vertikales Wohngebäudeprofil Einleitung
Einfamilienhaus VILLA, BUNGALOW ODER REIHENHAUS
Mehrfamilienhaus im Gartenstil ZWEI- ODER DREISTÖCKIGE GEBÄUDE IN EINER GRÜNEN UMGEBUNG
Hochhäuser für Mehrfamilienhäuser Wohnturm MITTLERES HOCHHAUS (4 BIS 10 STOCKWERKE) – HOHES HOCHHAUS (10 + STOCKWERKE) Sie sind auch als Hochhäuser bekannt, und werden oft als Mehrfamilienhäuser (multi-dwelling unit, MDU) bezeichnet. Sie zeichnen sich durch technische und finanzielle Vorteile in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte aus und sind in praktisch allen dicht besiedelten städtischen Gebieten auf der ganzen Welt zu einem charakteristischen Merkmal von Wohnanlagen geworden.
Freistehendes Wohngebäude, das in der Regel nur von einem Haushalt oder einer Familie bewohnt wird, und aus nur einer Wohneinheit oder einem Appartement besteht. Diese Gebäude teilen sich keine Wand mit anderen Häusern und werden auf Grundstücken gebaut, die größer sind als das Gebäude selbst, sodass ein Bereich um das Haus herum besteht.
Niedriger Wohnkomplex mit vielen Grünflächen, die die Bewohner nutzen können. Eine Gartenwohnanlage besteht in der Regel aus mehreren niedrigen Gebäuden, die über das Grundstück verteilt sind.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
10
— Vertikales Wohngebäudeprofil Trends und zukünftige Entwicklungen im Smart Home
Es ist zu erwarten, dass mehr KI-gesteuerte intelligente Gebäudelösungen, die auf Algorithmen des maschinellen Lernens (M) und des „tiefen Lernens“ (deep learning, DL) beruhen, auf den Markt kommen werden, da die Gebäudemanager den Nutzen im Verhältnis zu den investierten Kosten erkennen.
LED-Leuchten mit integrierten Sensoren werden an Bedeutung gewinnen, während der Markt für intelligente Gebäude und Wohnungen weiter wächst.
Sprachgesteuerte Smart-Displays werden immer beliebter, da sie sowohl Sprachbefehlsfunktionen integrieren als auch Smart-Home-Geräte steuern können.
IdD-fähige Sensoren, intelligente Thermostate und cloudbasierte Gebäudeenergie und -steuerung.
Haushaltsroboter für häusliche Zwecke wie Rasenmähen und Staubsaugen gibt es schon seit geraumer Zeit, aber wir werden eine verstärkte Nutzung von sozialen Robotern mit Sprachsteuerung für die Altenpflege erleben, da die Kluft zwischen Pflegekräften und der alternden Bevölkerung immer größer wird.
Intelligente, vernetzte Geräte, von intelligenten Haushaltsgeräten bis hin zu Elektrofahrzeugen, die Integration dieser Geräte mit externen Daten,
Routine und die Bereitstellung von Vorhersagestrategien und Optimierungsmöglichkeiten.
Quelle: Frost & Sullivan
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
11
— Vertikales Wohngebäudeprofil Trends und zukünftige Entwicklungen im Smart Home
Entwicklung zu vernetzten Häusern Es wird erwartet, dass Smart-Home-Systeme und -Lösungen, die bisher als „schlichte“ oder „einfache“ Objekte bezeichnet wurden, vernetzt werden. Die Möglichkeiten der Heimautomatisierung sind vielfältig und endlos. Sie werden nur durch die technologischen Grenzen der Kommunikationsprotokolle oder die Fähigkeit, alle gewünschten Objekte miteinander zu verbinden, begrenzt; das bedeutet jedoch nicht, dass das Haus auch wirklich smart ist.
Ein vernetztes Zuhause erfordert, dass die angeschlossenen Geräte mit allen Anweisungen programmiert werden. Wenn die Anweisungen nicht kodiert sind, würde das Heim trotzdem jeden Tag der gleichen Routine folgen. Der menschliche Einfluss ist also nach wie vor groß, denn die Bewohner müssen festlegen, was geschehen soll, wenn sich der Kontext oder die Umgebung ändert.
Das „intelligente Zuhause“ bietet einen hohen Automatisierungsgrad, die Sprachsteuerung spielt eine große Rolle, und Gadgets automatisieren die Funktionen des Hauses auf der Grundlage von Sprachbefehlen. Intelligente Lautsprecher gehören zu den Grundvoraussetzungen für ein intelligentes Haus, das die Bedürfnisse seiner Bewohner fast ohne menschliches Zutun oder Eingreifen erfüllen. Es handelt sich um eine langfristige Prognose, die einen höheren Automatisierungsgrad, verbesserte Interoperabilität und einheitliche Kommunikationsprotokolle und -standards vorsieht.
Ein „Smart Home“ ist ein Zuhause, in dem Geräte mit KI-Algorithmen ausgestattet sind, die auf der Grundlage von programmierten Anweisungen und Heimroutinen die Vorlieben der Bewohner in Bezug auf den Komfort selbst erlernen und entsprechend handeln. Ein perfektes Beispiel sind Google Nest und andere selbstlernende Thermostate; die Integration von Velux INTEGRA mit Velux ACTIVE ist ein weiteres gutes Beispiel für ein echtes Smart Home. In einem Smart Home wird der menschliche Beitrag erheblich reduziert, indem das Haus im Laufe der Zeit aus den Interaktionen lernt und sich selbst programmiert.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
12
— Vertikales Wohngebäudeprofil Trends und zukünftige Entwicklungen im Smart Home
Künstliche Intelligenz in Geräten für das heimische Energiemanagement ist begrenzt, außer bei intelligenten Thermostaten. Diese Geräte sind in der Lage, den Temperaturplan für ein Haus auf der Grundlage des lokalen Wetters und der zuvor vorgenommenen Benutzereinstellungen selbst zu lernen. Das liegt an den in die Geräte eingebetteten KI-Algorithmen. Machine-to-Machine Learning ist eine weitere moderne Technologie, die es vernetzten Geräten ermöglicht, mit anderen im selben Netzwerk verbundenen Geräten zu interagieren, und Daten von Geräten zu sammeln, um sie auf einer Basisebene in die Cloud zu übertragen. Das hat große Auswirkungen auf das Segment des heimischen Energiemanagements. Die Technik der Energieaufschlüsselung wird in Geräten zur Überwachung des Energieverbrauchs im Haushalt eingesetzt, um Haushaltsgeräte anhand ihrer individuellen elektrischen Signaturen zu identifizieren. Unternehmen, die den Energieverbrauch im Haus überwachen, bieten intelligente Klemmen und eine mobile Anwendung für Hausbesitzer an, um aufgeschlüsselte Daten zu erhalten.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
13
— Vertikales Wohngebäudeprofil Technologien zur Smart Home-Vernetzung
Zigbee
Bluetooth
EnOcean
Bluetooth Bluetooth ist ein Standard für drahtlose Verbindungen mit kurzer Reichweite, der im unlizenzierten ISM-Band bei 2,4 GHz arbeitet. Die Zweiwege-Kommunikationstechnologie wurde entwickelt, um Ad-hoc-Verbindungen zwischen Geräten wie Mobiltelefonen, Headsets, PCs, Computermäusen, Tastaturen und Druckern sowie Fernbedienungen und Spielecontrollern zu ermöglichen. In den letzten Jahren wurde der Begriff auf lokale drahtlose Netzwerke für das Internet der Dinge ausgeweitet, einschließlich Anwendungsbereichen wie Smart Homes.
EnOcean
EnOcean ist eine stromsparende drahtlose Kommunikationstechnologie für die Heim- und Gebäudeautomation. Zu den Smart-Home-Produkten, die durch die EnOcean-Funktechnologie ermöglicht werden, gehören batterielose Funkschalter, batterielose Funksensoren, Antriebe und Steuerungen sowie Gateway- und Gebäudemanagementsysteme. Ein großer Vorteil der Technologie ist, dass sie „Energy Harvesting“ nutzt. Deshalb brauchen Schalter und Sensoren keine austauschbaren Batterien oder kabelgebundene Stromquellen, um zu funktionieren. Dadurch sind EnOcean- Geräte im Wesentlichen wartungsfrei.
KNX
Z-Wave
Netzwerktech- nologien
WIFI
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
14
— Vertikales Wohngebäudeprofil Technologien zur Smart Home-Vernetzung
KNX KNX ist ein Standard für die Heim- und Gebäudesteuerung, der von der KNX Association verwaltet wird. Zu den Mitgliedern der KNX Association gehören Erstausrüster aus einer Vielzahl von Bereichen der Heim- und Gebäudesteuerung, wie z. B. Beleuchtung, Jalousiesteuerung, Sicherheit, Heizung, Lüftung, Klimaanlagen, Überwachung, Alarmanlagen, Wassersteuerung, Energiemanagement und Messgeräte.
WIFI Das IEEE MAN/LAN Standards Committee (IEEE 802) hat eine Reihe von Standards für Wireless Local Area Networks (WLAN) entwickelt. Umfasst mehrere Modulations- techniken, die dasselbe Kernprotokoll verwenden. Die Wi-Fi Alliance, ein gemeinnüt- ziger Industrieverband, der Test- und Zertifi- zierungsprogramme eingerichtet hat, um die Interoperabilität von WLAN-Geräten zu gewährleisten, hat eine Reihe zusätzlicher und sich teilweise überschneidender Spezifi- kationen entwickelt. Außerdem fusionierte die Wi-Fi Alliance Anfang 2013 mit der WiGig Alliance, die die WiGig Protocol Adaptation Layers und die MAC-PHY entwickelt hat, die als IEEE 802.11ad standardisiert sind. Die Gesamtzahl der verkauften WLAN-Geräte überstieg Ende 2016 den Wert von 15 Milliar- den. Im Juni 2016 hat die Wi-Fi Alliance das Zertifizierungsprogramm Wi-Fi CERTIFIED ac um neue Funktionen erweitert, die ein leistungsstärkeres Mobilitätserlebnis ermöglichen.
Zigbee
Z-Wave Z-Wave ist ein proprietäres Kommunikations- protokoll für drahtlose Mesh-Netzwerke, das für Fernsteuerungsanwendungen in Wohn- und Gewerbegebieten entwickelt wurde. Die Technologie wurde ursprünglich von Zensys entwickelt, das später von Sigma Designs übernommen wurde, einem Fabless-Halblei- terunternehmen, das sich auf hochintegrierte SoC-Lösungen für Heimnetzwerke und Automatisierung spezialisiert hat. Z-Wave funktioniert auf Sub-Gigahertz ISM- Frequenzbändern in allen Regionen der Welt.
Zigbee ist ein offener globaler Standard für das IdD, der zuverlässige, kostengünstige, stromsparende und drahtlos vernetzte Überwachungs- und Steuerungsprodukte ermöglicht. Seit 2002 hat die Zigbee Alliance die Zigbee-Spezifikationen entwickelt, die Profilebenen, Sicherheits- und Netzwerkebenen hinzufügen. Die meisten Zigbee-Produkte nutzen das 2,4-GHz-Band, das weltweit verfügbar ist. Die Sub-Gigahertz-Bänder, die je nach Region unterschiedlich sind, werden vor allem von Energieversorgern und anderen Unternehmen genutzt, die von der größeren Kommunikationsreichweite profitieren, die die niedrigeren Frequenzen bieten.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
15
— Vertikales Wohngebäudeprofil Kundenbedürfnisse
Für den vertikalen Wohnbereich haben wir 11 Kundenbedürfnisse identifiziert, die alle in den 4 Kernbedürfnissen verankert sind.
— Gesundheit und Komfort
— Ökologischer Fußabdruck
Verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien: Um die Selbstversorgung zu verbessern und die Steuerung der Energieversorgung zu übernehmen, steigt die Nachfrage nach der Integration von erneuerbaren Energien im Energiemix. Umweltbewusste Hausbesitzer achten auch darauf, den CO 2 -Fußabdruck ihrer Haushalte zu verringern, und setzen daher auf Solar-, Wind- und Bodenenergiequellen. Niedriger Energieverbrauch: Die Reduzierung des Verbrauchs von Strom, Gas, Wasser oder anderen Energieträgern bietet sowohl finanzielle als auch ökologische Vorteile für Hausbesitzer, die einen guten Überblick über ihre Ausgaben behalten wollen.
Erhöhter Komfort und Bequemlichkeit: Die Bewohner wollen mehr und bessere Kontrolle über ihre Wohnumgebung haben, auch dann, wenn sie nicht zu Hause sind. Da es sich um eine subjektive Angelegenheit handelt, erfordert das Erreichen des richtigen Maßes an Komfort auch ein hohes Maß an Anpassung und Flexibilität. Sicherheit & Schutz: Bei der Sicherung von Haus- und Wohneigentum geht es um mehr als nur den Schutz wertvoller Gegenstände. Es geht darum, den Hausbesitzern und ihren Familien Sicherheit zu bieten. Die Bewohner sollten ihr Zuhause genießen können, wenn sie sich dort aufhalten, und die Sicherheit ihres Hauses aus der Ferne verwalten können. Einfache Bedienung: Mit der allgegenwärtigen Präsenz von Smart-Home-Technologieanbietern suchen die Nutzer nach unkomplizierten Lösungen mit möglichst wenig Schnittstellen. Sie zielen auf eine einfache Installation und Inbetriebnahme von Geräten ab, die über intuitive, für alle Altersgruppen konzipierte Schnittstellen leicht zu verwalten sind.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
16
— Vertikales Wohngebäudeprofil Kundenbedürfnisse
— Lebenszykluskosten und -wert
— Zukunftssichere Anlagen
Erhöhte Lebensdauer: Egal, ob du in ein Eigenheim investierst, Wohngebäude über mehrere Jahrzehnte hinweg betreibst, Baustandards einhältst oder den Wartungsaufwand reduzierst: Für die meisten Menschen ist es wichtig, hochwertige und zuverlässige Geräte zu haben, die lange halten. Geringere Energiekosten: Angesichts des raschen und unvorhersehbaren Anstiegs der Energiepreise stehen Eigentümer und Gebäudenutzer vor der Herausforderung, ihre Gebäude und Wohnungen mit einem begrenzten, von der Inflation belasteten Budget betriebsbereit zu halten. Es ist wichtig, diese Ausgaben zu überwachen und zu kontrollieren. Erhöhter Gebäudewert: Moderne Wohngebäude müssen den Besitzern und potenziellen Käufern ein sicheres, effizientes und unkompliziertes Erlebnis in ihren Häusern bieten. Um dies zu erreichen und den Wert der Immobilien zu erhalten, muss der Zustand der Anlagen überwacht werden und die Instandhaltung muss präventiv erfolgen, um die Ausfallkosten zu minimieren. Gut betriebene und gut gewartete Gebäude behalten einen prestigeträchtigeren Status und Wert.
Vernetzte Häuser: Mit den Fortschritten bei den intelligenten Stromnetzen zur besseren Steuerung von Energieangebot und -nachfrage werden zukünftige Geschäftsmodelle erfordern, dass Wohngebäude Betriebsdaten untereinander und mit den Netzbetreibern austauschen. Da immer mehr Länder eine detailliertere Energieüberwachung fordern, werden Gebäude, die über diese Fähigkeit verfügen, die Chancen nutzen können. Open-Source-Ökosystem Je mehr innovative Unternehmen in den Smart Home-Sektor einsteigen, desto mehr neue Technologien entstehen in verschiedenen Bereichen wie Home Entertainment, Sicherheit und Haushaltsgeräte. Damit die Systeme den Herausforderungen der Zeit standhalten, wünschen sich Hausbesitzer und Betreiber vereinfachte Integrationen von interoperablen Open-Source- Standardkomponenten. Datenschutz & Sicherheit: Datensicherheit und Datenschutzverletzungen sind ein großes Problem für Hausbesitzer und behindern die Einführung von Smart Home-Geräten. Kunden sollten nicht ihr Recht auf Privatsphäre, Sicherheit und persönliche Vorlieben aufgeben müssen, um von vernetzten Technologien profitieren zu können. Aus diesen Gründen müssen alle Daten sicher und geschützt sein, um möglichen Cyberangriffen standzuhalten und um missbräuchliche Überwachungsaktivitäten zu verhindern.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
17
— Leistungen des Gebäudesektors für Wohngebäude
Die 7 Gebäudeleistungen sollen sicherstellen, dass die in Wohngebäuden eingesetzten Lösungen umfassend sind und die wichtigsten Bedürfnisse der Beteiligten befriedigen. Mit anderen Worten: Der Mensch und die Erde stehen an erster Stelle, und die bewusste Auswahl der ABB-Gebäudetechnik dient dem Zweck, die Leistungen zur Erreichung unserer gemeinsamen Ziele zu ermöglichen.
— Nachhaltigkeit
— Gesamtbetriebskosten
— Effizienz
— Flexibilität
— Konnektivität
— Wohlbefinden
— Produktivität
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
18
— Leistungen des Gebäudesektors für Wohngebäude
— Flexibilität
— Nachhaltigkeit
— Wohlbefinden
Die Verwendung von kabelgebundener und kabelloser Technologie für verschiedene Anwendungen wie Beleuchtung, HLK, Unterhaltungssysteme, Sicherheit, Türöffnung, CCTV, Zugangskontrolle, Bewässerungssysteme usw. bietet Installateuren und Hausbesitzern maximale Flexibilität für künftige Erweiterungen und die Erfüllung ihrer Anforderungen mit der Möglichkeit, Systeme per Knopfdruck oder über eine App aus der Ferne zu verbinden, zu steuern und anzupassen Ein Beispiel ist Home Connect, das vielen Geräteherstellern hilft, verschiedene Geräte mit einer einfachen QR-Integration in das Smart Home zu integrieren.
Damit sich ein Zuhause gesund, komfortabel und sicher anfühlt, muss die Umgebung im Gebäude und um das Gebäude herum auf seine Bewohner zugeschnitten sein. Optimale Luftqualität, ideale Beleuchtungsszenarien, personalisierte Parameter für den Wärmekomfort und eingebettete Sicherheitssysteme tragen dazu bei, dass sich die Bewohner zu Hause jederzeit sicher und entspannt fühlen können. Ein intuitiver und schneller Einsatz der Systeme trägt auch zum Wohlbefinden der Bewohner bei, da das ganze Haus über Touch- und Sprachsteuerung vor Ort oder aus der Ferne über Smart Device-Anwendungen gesteuert werden kann.
Die Anforderungen an nachhaltiges Bauen sind heute im Wohnungssektor weit verbreitet, und ergeben sich aus nationalen oder lokalen Richtlinien, globalen Zertifizierungen der Gebäudeleistung oder marktwirtschaftlichen Anreizen. Energieeffizienzausweise werden sowohl für neue als auch für bestehende Gebäude zur Pflicht Durch das Energiemanagement in Spitzenzeiten und den Einsatz von Elektrofahrzeugen und Solarenergie wird der CO 2 -Ausstoß erheblich reduziert. Nutzung von Regenwasser für die Bewässerung, Senkung des Wasserverbrauchs, verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energien. Ein nachhaltiges Zuhause wird so gebaut oder nachgerüstet, dass es die Ressourcen schont, den Energie- und Wasserverbrauch optimiert und mit hochwertigen Systemen eine längere Lebensdauer hat. Nachhaltige Wohnungen verwenden umweltfreundliche und leistungsstarke Materialien. Sie sind in Bezug auf Herstellung, Versand und Installation effizient.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
19
— Leistungen des Gebäudesektors für Wohngebäude
— Gesamtbetriebskosten
— Effizienz
— Produktivität
Ein integriertes Heimsystem, das die Sicherheit im Haus überwacht und den Energieverbrauch von Geräten und Ladestationen kontrolliert. Die Bereitstellung von Fernalarmen für extreme Wetterbedingungen und Maßnahmen, die aus der Ferne ausgeführt werden können, bietet den Endnutzern und Bewohnern ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Energiesparmaßnahmen sind in diesem Zusammenhang nicht nur wünschenswert, sondern notwendig. Einsatz eines effizienten Kühl- und Heizsystems auf der Grundlage von Außentemperatur, Sonne, Wind usw. Präzise Überwachung von Strom, Wasser und Gas während der Haupt- und Nebenzeiten und kontinuierliche Aktualisierung auf einem Dashboard, Touchscreen usw.
Die effiziente Nutzung von Ressourcen, sei es Energie, Wasser, Lebensmittel oder andere Verbrauchsgüter, war bereits eine der obersten Prioritäten für Haushalte. Da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, sind die Auswirkungen auf die Verbrauchslastprofile erheblich, und es muss mit den gleichen Ressourcen mehr Leistung erbracht werden. Durch die genaue Überwachung und Steuerung des Raumklimas auf der Grundlage der unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer können erhebliche Strom-, Wasser- und Gaseinsparungen erzielt werden. Die Speicherung erneuerbarer Energien und das Aufladen von E-Fahrzeugen ermöglichen auch Effizienzsteigerungen und verbessern die Gesamtleistung des Gebäudes.
In den letzten Jahren hat sich der Arbeitsplatz radikal verändert, und für einen großen Teil der Weltbevölkerung ist das Zuhause zum Hauptarbeitsplatz geworden. Alle Dienstleistungen, die von kommerziellen Büroräumen erwartet werden, wie z. B. professionelle Beleuchtung, Steuerung des Wärmekomforts und Aufrechterhaltung der Luftqualität bei zunehmender Auslastung, müssen in den Wohnräumen der Beschäftigten berücksichtigt werden. Weitere Möglichkeiten, Berufs- und Privatleben in Einklang zu bringen, ergeben sich durch die Integration verschiedener Heimsysteme und die Nutzung vernetzter Geräte.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
20
— Leistungen des Gebäudesektors für Wohngebäude
— Konnektivität
Durchdachte Funktionen mit leichter und einfacher Bedienung, damit Ihr Zuhause sicherer, komfortabler und gemütlicher wird. Das ist smarter als Smart Home Living. Dank der kabelgebundenen, kabellosen und hybriden Optionen können Sie auch mit nur wenigen Bereichen Ihres Zuhauses beginnen und das System über die App steuern. Die Auswahl kann jederzeit individuell angepasst und erweitert werden Trends im Bereich intelligentes Wohnen wie Sprachsteuerung, Geofencing, Digitalisierung und künstliche Intelligenz, verbinden zunehmend Produkte und Märkte miteinander.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
21
— Von der Wohngebäudelösung gewünschte Funktionen Konzept Smart Home und die wichtigsten Funktionen
Smart Home gilt heute als eine der größten Innovationen in der Immobilienbranche. Einige Immobilienunternehmen arbeiten mit Technologieriesen wie Amazon und Google zusammen, um Smart Home Services zusammen mit den neuen Eigenheimen anzubieten – Amazon Turnkey Services ist ein Beispiel dafür. Intelligente Lautsprecher sind derzeit die führende Kraft bei der Einführung weiterer Smart Home-Geräte und dieser Trend wird sich auch 2020 fortsetzen. Frost & Sullivan schätzt, dass die Zahl der verkauften intelligenten Lautsprecher bis Ende 2020 bei 127 Millionen liegen wird. Amazon führt zwar das Rennen an, aber chinesische Unternehmen erobern allmählich die Marktanteile der US-Firmen. Die Nachfrage nach Smart-Home-Sicherheitsprodukten wächst in Indien, da die Menschen angesichts der zunehmenden organisierten Kriminalität erkennen, wie wichtig die Sicherheit ihres Zuhauses ist. Bewegungssensor-Kameras, Video-Türklingeln, intelligente Einbruchmeldeanlagen und intelligente Türschlösser werden im Jahr 2020 sehr gefragt sein. Technologiegiganten wie Amazon, Google und Xiaomi werden hart darum kämpfen, durch Partnerschaften mit Immobilien-, Telekommunikations- und Einzelhandelsunternehmen die Menschen in Indien zu erreichen. In Bezug auf die Preisgestaltung werden diese Giganten jedoch von Reliance Jio herausgefordert, das den Telekommunikationssektor des Landes auf den Kopf gestellt hat.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
22
— Von der Wohngebäudelösung gewünschte Funktionen Konzept Smart Home und die wichtigsten Funktionen
Der Markt für Smart Homes ist in 5 Schlüsselelemente unterteilt: Heimenergiemanagement, Heimautomatisierung und -steuerung, Heimsicherheit, Heimunterhaltung sowie Gesundheit und Wohlbefinden.
• Herkömmliches Zubehör ist einfaches Verdrahtungszubehör, Steckdosen, USB-Ladegeräte, elektrische Ladegeräte, die von einem Elektroinstallateur oder von Hausbesitzern installiert werden • „DIY-Do it yourself“ konzentriert sich hauptsächlich auf Unterhaltungselektronik, Türklingeln, Licht- und Beschattungssteuerung. Führend in diesem Segment sind Google, Apple Home Kits, Fibaro, Amazon, Sonos usw. Wie der Name schon sagt, werden die meisten Installationen und Programmierungen von Hausbesitzern/Bewohnern durchgeführt. • Die moderne technische Ausrüstung bietet eine komplette Hausautomatisierung von HLK, Dimmen über DALI, Sicherheit, Unterhaltungselektronik usw., die hauptsächlich von professionellen Systeminstallateuren oder technischen Mitarbeitern durchgeführt wird
Smart Home kann in drei Kategorien eingeteilt werden, je nach Komplexität der technischen Komponenten (siehe unten):
Erweiterte technische Komponenten
Erweitertes technisches
Segment 20 %
DIY + Cloud-Dienste Alexa, Google Home, Sonos, Beleuchtung, AC, Jalousien
Volumensegment 30 %
Konventionelles Zubehör Elektronik
Einfaches, konventionelles Zubehör 50 %
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
23
— Von der Wohngebäudelösung gewünschte Funktionen Konzept Smart Home und die wichtigsten Funktionen
Home Energy Management Systems (HEMS)
HEMS ist eine Technologieplattform, die Funktionen im Haus überwacht, verwaltet und steuert, wie z. B. HLK, Beleuchtung, Solaranlagen und andere Geräte in einem Wohngebäude. Der Umfang der Studie umfasst sowohl Hardware als auch Software. Die Hardware umfasst „Hub“-Geräte, intelligente Steckdosen, intelligente Thermostate, intelligente Klemmen und In-Home-Displays (IHDs), die in einem drahtlosen Mesh-Netzwerk, dem Home Area Network (HAN), miteinander verbunden sind. In diesem Segment werden Anwendungen für Raumklima, Tageslicht und Frischluft behandelt.
Die gesamte Plattform kommuniziert bidirektional mit dem Endverbraucher und manchmal auch mit dem Energieversorger, oft über einen intelligenten Zähler. Die Software umfasst die Dashboard-Anwendung, die den Zugriff auf die Überwachung und Steuerung der Heimfunktionen aus der Ferne über einen Desktop oder ein mobiles Gerät ermöglicht und so den Gesamtenergieverbrauch in einem Haus verwaltet. Der Softwareteil wird nicht separat verkauft, da die Kosten dafür in der Regel zusammen mit den Hardwarekosten berechnet werden.
Management Layer (Software-Layer, der den Energieverbrauch in einem Haus verwaltet und verfolgt)
Edge Layer (Umfasst Energie-Gateways, die mit einem Home Area Network oder HAN verbunden sind)
Field Layer (Sensoren, Antriebe, intelligente Steckdosen und intelligente Thermostate)
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
24
— Von der Wohngebäudelösung gewünschte Funktionen Konzept Smart Home und die wichtigsten Funktionen
Heimautomatisierung & Steuerung:
Sicherheit und Schutz für Zuhause:
Ein Heimautomatisierungssystem ist ein zentralisiertes System, das mindestens 2 Heimfunktionen aus der Ferne steuert und automatisiert und so dem Endbenutzer eine unterstützte und vernetzte Wohnumgebung bietet. Zu den einfachen Automatisierungsprodukten gehören Sensoren und Steuerungen wie Anwesenheitssensoren, Lichtsensoren, Sensoren zur Tageslichtdimmung, Kohlendioxidsensoren, Luftqualitätssensoren, Feuchtigkeitssensoren, Beleuchtungs- und HLK-Steuerungen, Home Gateways, intelligente Klimaanlagen, intelligente Küchengeräte sowie Management-Software und mobile Anwendungen.
Zu den Sicherheits- und Schutzprodukten für Ihr Zuhause gehören intelligente IP-Kameras (wie die Google Nest Cam und das Ring-Gerät), Alarmanlagen, intelligente Schlösser, Bewegungssensoren, Sensoren für Wasserlecks, Tür- und Fenstersensoren und Rauchsensoren
Zu den fortschrittlichen Automatisierungsprodukten gehören intelligente Fenster, automatische Jalousien, Rollläden, Garagentore, Dachfenster und Jalousiesteuerung.
Management Layer (Software-Layer, der Haushaltsfunktionen verwaltet)
Edge Layer (Umfasst Steuereinheiten, die eine integrierte Steuerung der Funktionen im Haushalt ermöglichen)
Field Layer (Sensor, Kameras, Verriegelungen)
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
25
— Von der Wohngebäudelösung gewünschte Funktionen Konzept Smart Home und die wichtigsten Funktionen
Home Entertainment:
Technologiegestützte Gesundheitsdienste:
Ein Home Entertainment-System ist ein System für mehrere Räume, das Home- Entertainment-Geräte steuert und automatisiert, und dem Endbenutzer ein hochwertiges Audio-/Videoerlebnis bietet. Home Entertainment ist eine Kombination aus Hardware- und Software-Produkten, wie in der Grafik dargestellt. Zu den Home-Entertainment-Produkten gehören Smart-TVs, intelligente Lautsprecher, vernetzte Audiosysteme und digitale Media-Streamer
Gesundheit und Wohlbefinden werden auch als technologiegestützte Gesundheitsdienste (TEC) bezeichnet und umfasst mobile Gesundheitsdienste, digitale Gesundheitsdienste und Telemedizin. Gesundheit und Wohlbefinden ist eine Kombination aus Hardware und Software, wie in der Grafik dargestellt. Zu den Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden gehören tragbare Geräte, die Vitalwerte, Schlaf und körperliche Aktivitäten messen, sowie Fernüberwachungsgeräte. Die Software und Dienstleistungen umfassen Anwendungen für Gesundheits- und Fitnessmanagement, Telemedizin und mHealth, Gesundheitsaufklärung, Gesundheitsengagement und virtuelle Gesundheitsversorgung.
Management Layer (Software-Layer, der Unterhaltungsfunktionen verwaltet)
Management Layer (Gesundheitssoftware, die die Gesundheit und Fitness einer Person verwaltet)
Edge Layer (Umfasst Steuereinheiten zur nahtlosen Steuerung von Unterhaltungsgeräten)
Field Layer (Tragbare Geräte und Fernüberwachungsgeräte)
Field Layer (Smart-TVs, intelligente Lautsprecher, vernetzte Audiosysteme und digitale Media-Streamer)
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
26
— Erfahrungsberichte von Nutzern der ABB-Technologie
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
27
— Erfahrungsberichte von Nutzern der ABB-Technologie
ABB hat mit sicheren und zuverlässigen Beleuchtungssystemen sowie mit Produkten und Dienstleistungen für die Infrastruktur zu dem Projekt beigetragen. Das Emergi-Lite Beleuchtungssystem, das im Altair Skyscraper verwendet wird, wird von EMEX Power Zentralbatterieschränken mit Strom versorgt. Das System verfügt außerdem über zwei 10,5 kVA und zwei 7,5 kVA EMEX Power-Schränke mit einer 3-Stunden-Backup-Batterie. ABB lieferte auch die Trockentransformatoren, Mittelspannungs- und Niederspannungsschaltanlagen sowie vier LeanGear ZN1-Paneele und erfüllte damit perfekt die Anforderung des Kunden nach einer erweiterbaren und aufrüstbaren Mittelspannungs- Schaltanlagenlösung. Die Transformatoren sind streng auf die Anforderungen des elektrischen Systems und den Betrieb unter den extremen klimatischen Bedingungen einer Stadt wie Colombo ausgelegt. Als Technologieführer trägt ABB zur digitalen Transformation der Industrie bei. Mit seiner über 130-jährigen Innovationsgeschichte entwickelt das Unternehmen Aktivitäten wie Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik, Robotik und diskrete Automation, unterstützt durch die digitale Plattform ABB Ability™. — Das Projekt ist ein luxuriöser 68-stöckiger vertikaler Turm, der neben einem 63-stöckigen schiefen Turm steht. Der Altair Skyscraper ist in seiner fertigen Form eines der höchsten Gebäude, die den Himmel über Colombo erhellen.
SRI LANKA
ABB-LÖSUNGEN BELEUCHTEN DIE SKYLINE VON SRI LANKAS WIRT- SCHAFTSMETROPOLE
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
28
— Erfahrungsberichte von Nutzern der ABB-Technologie
— Klimaneutrale Wohnsiedlung in Männedorf, Schweiz, dank intelligenter Technologie von ABB.
SCHWEIZ
WOHNVIERTEL IN MÄNNEDORF
Wohnen ohne Kosten für Strom und Heizung
Die neue Wohnanlage in Männedorf, Schweiz, wurde von der Umwelt Arena Schweiz in Zusammenarbeit mit der Empa, der Fachhochschule in Rapperswil und der Klimastiftung Schweiz gebaut. Es erfüllt die Forderung nach geringen CO 2 -Emissionen, die von jungen Menschen schon heute erhoben wird – einschließlich einer klimaneutralen Energieerzeugung und ohne Strom- und Heizkosten für die Mieter. Klimaneutrales Wohnen Die beiden Mehrfamilienhäuser in Männedorf am Zürichsee bieten Platz für 16 Familien. Mit den an den Fassaden und auf den Dächern installierten Photovoltaikmodulen und den zwei Windenergieanlagen wird erneuerbarer Strom vor Ort produziert. Die Produktion deckt den Energiebedarf für Heizung und Kühlung und die Erzeugung von Warmwasser für alle Bewohner. Die zukunftsorientierten Wohnhäuser kombinieren eine Vielzahl innovativer, zukunftssicherer Lösungen, die bereits heute verfügbar sind und den klimaneutralen Betrieb des Wohnviertels Männedorf ermöglichen. Smart-Home-Technologie von ABB Die Wohnungen sind mit den Smart-Home-Lösungen von ABB ausgestattet. Mit dem ABB- free@home® System kann das gesamte Haus entweder mit einem Schalter, einem Touchpanel an der Wand, einem Smartphone oder einem Tablet und über Sprachsteuerung gesteuert werden. Außerdem kann das Türsprechsystem ABB-Welcome in das ABB-free@home®-System integriert werden. Sowohl die Türkommunikation als auch die Heimsteuerung können zusammen mit dem ABB-free@homeTouch 7″ Panel genutzt werden.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
29
— Erfahrungsberichte von Nutzern der ABB- Technologie
— Ein modernes Vorzeige-Wohnprojekt
DEUTSCHLAND
VILLA FREISING (BAYERN)
Zwischen bewaldeten Hügeln im Norden und einer unverbauten Sicht im Süden gelegen, entstand das Projekt eines modernen Einfamilienhauses am Stadtrand von Freising (Bayern).
Eine Holzterrasse mit angrenzendem Rasen und eine geräumige, sonnige Dachterrasse mit Blick auf den Wald laden zum Verweilen und Entspannen ein. Benutzerfreundliche Steuerung der Gebäudeautomation mit ABB-free@home. Mit dem Fingerprint-Modul der ABB-Welcome Video Außenstation können die Bewohner ohne Schlüssel das Haus betreten. Sobald Sie das Gebäude betreten, werden Sie von einem geräumigen Garderobenbereich mit Einbauschränken und dem zentralen Bedienfeld des Smart Home begrüßt: dem ABB-free@homeTouch 7″. Mit diesem Bedienfeld können Sie eindrucksvolle Lichtszenen einrichten und individuelle Zeitprogramme zur Steuerung der Heizung und der Jalousien aufrufen. Das Touchpanel ist auch mit der ABB-Welcome Video Außenstation verbunden. Die Videostation erfasst zum Beispiel Besucher, die zur Tür kommen und klingeln, während die Hausbesitzer abwesend sind – und sorgt so für mehr Sicherheit zu Hause.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
30
— Lösung Architektur
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
31
— Gebäudetypologie
Umgebung Hochhauswohnungen/Komplex
Umgebung Einfamilienhaus / Villa / Reihenhaus
Einzelhandelsgeschäft für Mode
01. Tiefgarage 02. Offener Parkplatz 03. Empfangshalle 04. Aufzug Lobbys und Treppen 05. Wellnesscenter 06. Wohnung/Komplex 07. Verwaltungsraum & Zentraler Server 08. Schalt- & Maschinen-Raum
01. Wohnbereich 02. Essbereich
03. Home Office 04. Schlafzimmer 05. Küchenbereich 06. Badezimmer und Toiletten 07. Parkhaus
Eingang/Vorhof und Lobby
06
Offener Parkplatz
04
06
08
04
03
05
02
Kontrollraum
Offenes Büro
01
03
02
07
01
Manager Büro
07
05
Tiefgarage
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
32
— Gebäudetypologie Umgebung Hochhauswohnungen/Komplex – Parkplätze
— Tiefgarage
— Offener Parkplatz
In einem Wohnhochhaus ist ein Parkplatz eine freie Fläche, die zum Abstellen von Fahrzeugen für Bewohner und Gäste vorgesehen ist. Tiefgaragen sind immer vollständig geschlossen und benötigen eine mechanische Belüftung. Die Luftqualität und die Temperatur in einem Parkhaus müssen kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass die Benutzer des Parkhauses keinen unsicheren Bedingungen mit schädlichen Gasen ausgesetzt sind. Ohne angemessene Belüftung stellen Parkhäuser zahlreiche Probleme hinsichtlich der Luftqualität in Innenräumen dar. Die schlimmste ist der Ausstoß einer hohen Menge an Kohlenmonoxid. Abgesehen von der Luftqualität müssen vollständig geschlossene Parkplätze eine angemessene Beleuchtungsstärke aufweisen, damit sich Menschen und Fahrzeuge leicht und sicher bewegen können. Die Beleuchtung kann aus natürlichen oder künstlichen Quellen oder aus einer Kombination von beidem stammen. Anwohner, Familien und Gäste brauchen zunächst gut zugängliche Parkplätze. Deshalb ist es sehr wichtig, dass das Parken einfach und unkompliziert ist. Wenn die richtige Infrastruktur vorhanden ist, können Parkplätze auch mit Ladegeräten für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden. Das Parksystem ist in das EV-System integriert, und wenn Sie die Ladestationen für Elektrofahrzeuge nutzen möchten, können Sie Ihr Parkeinlassdokument am EV-Ladegerät vorzeigen und Ihr Auto aufladen lassen.
Ein offener Parkplatz ist eine freie Fläche, die zum Abstellen von Fahrzeugen, Fahrrädern und Motorrädern für kürzere (hauptsächlich für Besucher) oder in manchen Fällen auch für längere Zeit vorgesehen ist. Ein offener Parkplatz benötigt keine mechanische Belüftung, muss aber über eine Beleuchtung verfügen, um den sicheren Verkehr von Personen und Fahrzeugen während der Nacht zu gewährleisten. Der offene Parkplatz kann auch zum Aufladen von Fahrzeugen und Motorrädern genutzt werden. Die meisten der neuen Einkaufszentren haben spezielle Parkplätze für Elektrofahrzeuge reserviert und diese Parkplätze sind mit einem speziellen Hinweisschild für das Laden von Elektrofahrzeugen gekennzeichnet.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
33
— Gebäudetypologie Umgebung Hochhauswohnungen/Komplex
— Empfangshalle
— Aufzug Lobbys und Treppen
Die Empfangshalle ist der erste Bereich, in dem die Bewohner, Familienmitglieder, Gäste und Besucher eines Wohnhochhauses miteinander in Kontakt treten. Aus diesem Grund muss dieser Bereich gut sichtbar und einladend sein und ein Gefühl von Zuhause vermitteln. Um dies zu erreichen, sollten die Beleuchtung, die Dimmung, die Temperatur und die Luftqualität in diesem Bereich optimal sein. Außerdem ist es wichtig, dass dieser Bereich keine hohen Energiekosten verursacht, da dies die Nebenkosten der Bewohner in die Höhe treibt. Daher empfiehlt sich in solchen Bereichen der Einsatz von LED-Leuchten, das Dimmen der Beleuchtungsstärke, der Einsatz von Anwesenheitssensoren und eine optimierte Kühlung oder Heizung.
Treppen und Lobbys sorgen für eine warme Atmosphäre für Bewohner und Besucher, indem sie die eingestellte Beleuchtungsintensität und Temperatur sowie die Luftqualität aufrechterhalten. Gleichzeitig wird die Energieeffizienz durch den Einsatz einer Belegungserkennung erhöht, die Licht und Temperatur auf ein Niveau einstellt, das maximalen Komfort und Energieeffizienz bietet. Je nach Größe der Lobby werden mehrere Anwesenheitssensoren installiert. Diese Sensoren werden mit Master- und Slave-Funktionen programmiert, wodurch die Flurbeleuchtung anhand mehrerer Anwesenheitssensoren und ihrer Zeitsteuerung gesteuert werden kann. Von der Zentrale aus werden Treppen und Flure kontinuierlich auf verschiedene Alarme überwacht, wie z. B. Fehler in den Beleuchtungskörpern, wenn die eingestellte Temperatur nicht erreicht wird, ein höheres CO 2 -Niveau oder eine höhere Luftfeuchtigkeit. Basierend auf diesen Alarmen werden Korrekturmaßnahmen ergriffen, z. B. wenn das CO 2 -Niveau ansteigt oder die Lüftung geöffnet wird, um frische Luft hereinzubringen.
Sicherheit, Zugang und Überwachung sollen auch den unbefugten Zugriff auf das Wohnhochhaus verhindern.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
34
— Gebäudetypologie Umgebung Hochhauswohnungen/Komplex
— Wellnesscenter
— Wohnung/Komplex
Ein wichtiger Teil des Wohnhochhauses ist das Wellness-Center, bestehend aus Fitnessstudio, Spa, Sauna, Massage, Schwimmbad, Sport etc. Diese Bereiche sind mit verschiedenen ABB-Gebäudeautomationsanwendungen ausgestattet, von der Zugangskontrolle, die den Bewohnern und Familienmitgliedern Zutritt gewährt, bis hin zu Beleuchtung und HLK, um ein attraktives Ambiente und eine bessere Luftqualität zu schaffen, insbesondere im Fitnessstudio und im Poolbereich, wo die Messung und Kontrolle der Luftfeuchtigkeit und des CO 2 -Gehalts von entscheidender Bedeutung sind. Diese Bereiche sind außerdem mit einer Unterzählerlösung ausgestattet, um den Strom-, Wasser- und Gasverbrauch zu überwachen. Dieser kann mit der ABB-Software für aktives Energiemanagement historisch aufgezeichnet und überwacht werden.
Die ABB Smart Home-Anwendung ABB-free@home® verwandelt die Eigentumswohnung oder das Apartment in ein intelligentes Zuhause. Ob Jalousien, Licht, Heizung, Klimaanlage, Türkommunikation oder Szenen. Einfache Fernsteuerung über einen Schalter an der Wand, mit dem Laptop oder mit dem Smartphone. Sehr praktisch. Äußerst komfortabel. Sehr energieeffizient. Besonderer Vorteil: Im Vergleich zu herkömmlichen Elektroinstallationen fallen nur minimale Kosten an.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
35
— Gebäudetypologie Umgebung Hochhauswohnungen/Komplex
— Verwaltungsraum & Zentraler Server
— Schalt- & Maschinen-Raum
Der Verwaltungsraum in einem Wohnhochhaus ist hauptsächlich für die Sicherheit der Bewohner und Besucher zuständig. Der Verwaltungsraum überwacht die verschiedenen Systeme, die in einem Wohnhochhaus laufen, vom Zugangsbereich bis zum CCTV- und Feuersystem. Aus Gründen der Sicherheit kann die Wacheinheit als Anti-Panik- Empfangszentrale fungieren, die Notrufe von jeder Innenstation empfängt, indem sie das „SOS“-Signal aktiviert. Darüber hinaus kann die Überwachung im Tag-/Nachtmodus mit benutzerdefinierten Zeitvorgaben und Empfängern (für alle oder nur VIPs) eingestellt werden. Der Anruf wird zur Überwachung an die Wacheinheit weitergeleitet, wenn der Besucher den Bewohner direkt vom Tor/der Außenstation aus anruft. Wenn nun die „Portierzentrale-Funktion“ der Außenstation oder der Torstation aktiviert wird, z. B. durch eine Video-Torstation mit einer Taste, wird der Betreiber in der Portierzentrale alle Anrufe von Besuchern annehmen und die gefilterten Anrufe an die spezielle Innenstation weiterleiten.
Elektrizität ist in einem Wohnhochhaus von entscheidender Bedeutung. Wenn es darum geht, ein erstklassiges Wohnerlebnis zu bieten, gibt es praktisch keinen Spielraum für Fehler. Die elektrischen Anforderungen für Wohneinrichtungen sind streng und ihre Einhaltung ist von größter Bedeutung. Die elektrische Versorgung umfasst die Bereitstellung von normaler, essentieller (30 Sek.), sofortiger (1 Sek.) Stromversorgung sowie Schalteinrichtungen und Stromkreise für den sicheren Betrieb und die Steuerung der Versorgung. Im Schaltraum sind Hoch- und Niederspannungsgeräte für die Stromverteilung in den verschiedenen Bereichen des Wohnkomplex installiert. Einige kritische Bereiche wie Aufzüge, Türkommunikation und Sicherheitssysteme sind mit einer Notstromversorgung ausgestattet. Jedes elektrische Gerät oder System, das in einem Wohnkomplex installiert wird, muss den lokalen NEMA- oder IEC-Standards entsprechen.
GEBÄUDELÖSUNG FÜR WOHNGEBÄUDE
36
— Gebäudetypologie Umgebung Einfamilienhaus / Villa / Reihenhaus
— Wohnbereich
— Essbereich
— Home Office
Das ABB Smart Home vereint die Funktionen der Gebäudesteuerung und des Unterhaltungscenters in einem schönen Meisterwerk. Mit dem ABB-Welcome können Hausbesitzer das Licht schalten oder dimmen, Ihre Jalousien steuern, die Raumtemperaturen regulieren oder Szenen aus einer Kombination der oben genannten Funktionen steuern – sogar per Fernsteuerung. Hausbesitzer erhöhen die Sicherheit Ihres Hauses mit Anwesenheitssimulation und Alarm- oder
Der Essbereich ist ein Bereich, der normalerweise außerhalb der Essenszeiten nicht genutzt wird. Er ist das Zentrum für das gemeinsame Essen am Tisch. Hier kommen die Feinheiten der Beleuchtung, des Wärmekomforts und der sprachgesteuerten Bedienung zur Geltung, die das Esserlebnis bereichern. • Steuerung von Beleuchtung und Dimmung mit Philips Hue • Steuerung von Vorhängen • Audiosteuerung • Szenen • HLK-Steuerung • Sprachsteuerung
Ein eigenes Büro zu Hause bietet eine professionelle Arbeitsumgebung mit schnellen und zuverlässigen Netzwerkverbindungen, angemessener Beleuchtung, ergonomischem Design und einer Luftqualität, die Konzentration und Produktivität fördert. Dieser Raum kann auch außerhalb der Arbeitszeiten genutzt werden, um zusätzliche Räume für die Freizeitgestaltung im Haus zu schaffen. • Steuerung von Beleuchtung und Dimmung • Audiosteuerung • Szenen • HLK-Steuerung • Zugriffssteuerung
Informationsmeldungen. • Home Entertainment • Heimautomatisierung & Steuerung • Zugangskontrolle (ABB Welcome Zugangs- und Türöffnungssystem) • Ferngesteuerte Bedienung
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200Powered by FlippingBook